175G5168
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Seria 201
22 kW 48A:4-6: 354
3 fazowe, 200-440 VAC
Napięcie sterujące: 110/240 VAC lub 440 VAC
(A) A-Frame
Softstarty serii MCD 200 to rodzina kompaktowych i kosztowo efektywnych układów łagodnego rozruchu dla aplikacji gdzie rozruch bezpośredni jest niepożądany. Seria oferowana jest w dwóch wersjach wykonania:
– MCD 201 zapewnia funkcje łagodnego rozruchu i zatrzymania
– MCD 202 zapewnia dodatkowo ulepszone funkcje łagodnego rozruchu i zatrzymania oraz pełną ochronę silnika i aplikacji.
Oba modele w zakresie mocy do 30 kW mogą być montowane na szynie DIN, posiadają 2 lub 3 przewodową kontrolę start/stop i znakomite możliwości (4 x Ie przez 6 sec). Czas rozruchu na tym kompaktowym i wysoce funkcjonalnym softstarcie może wynosić do 20s.
VLT® MCD 200
22 kW 48A:4-6: 354, (T4) 3 fazowe 200-440 VAC,IP20
MCD201022T4CV3