MCD 600 Finger Guard kit IP20 for S3
175G0202
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Masa brutto | 0.5 kg |
Masa netto | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
Masa brutto | 0.5 kg |
Masa netto | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
/Obudowa | (S3) Obudowa Frame 3 |
/Seria | (6) Seria 600 |
/Obudowa | (S3) Obudowa Frame 3 |
/Seria | (6) Seria 600 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |