134F7626
Przetwornice częstotliwości
FC-103P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7.5 KW / 10 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A1/B
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: A3
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.