134F7615
Przetwornice częstotliwości
FC-103P55KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 KW / 75 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
filtr RFI Klasa A1/B
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: C1
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.