132N5964
Przetwornice częstotliwości
FC-103P22KT4E20H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A1/B
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: B4
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.