134F9025
Przetwornice częstotliwości
FC-103P1K1T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1.1 KW / 1.5 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
filtr RFI Klasa A2
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: A5
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.