134F7594
Przetwornice częstotliwości
FC-103P15KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A1/B
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: B3
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.