FC-103P11KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
134F8006
Przetwornice częstotliwości
FC-103P11KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A2
bez IGBT hamulca
Bez Panelu LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: B3
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Kod modelu:
FC-103P11KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.