FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2987

Przetwornice częstotliwości
FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
11 kW / 15 HP, 3-fazowe 380-480 VAC
IP20/Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Czoper hamulca, Brak wyświetlacza
Pokrycie PCB, Brak opcji wej,
Standard z Modbus
Wielkość obudowy: K4
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-280P11KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Szczegóły produktu

Masa brutto 9.17 kg
Masa netto 8.29 kg
Objętość 52.92 l
EAN 5710107990061

301-302 SERIES PRODUCT

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa FC- VLT® Midi Drive FC-
Seria 280 280
Moc P11K 11 kW / 15 HP
Napięcie zasilania T4 3-fazowe 380-480 VAC
Stopień ochrony obudowy IP E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Czoper hamulca
Panel LCP X Brak wyświetlacza
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Pokrycie PCB
Opcje wejściowe(mains) X Brak opcji wej,
Adaptacja A X Standard
Adaptacja B X Brak dopasowania
Wersja specjalna soft. SXXX Najnowsza wersja soft.
Pakiet językowy oprogrmowania X Standard zestaw język.
Karta ster. Protokół Komunik. AX Standard z Modbus
Wielkość obudowy K4 K4
Kod typu część 1 FC-280P11KT4E20H1BXC
Kod typu część 2 XXXSXXXXAX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 8.5
Obliczona masa netto [kg] 8.2
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 34.5
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 34.5
Prąd ciągły (HO) [A] 23
Prąd ciągły (HO) [A] 21
Strata mocy HO [W] 289.5
kVA 15.9
Moc 160% (HO) [kW] 11
Wysokość [mm] 317.5
Szerokość bez opcji C [mm] 133
Głębokość [mm] 245
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-280P11KT4E20H1BXC
Kod modelu 02 XXXSXXXXAX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality