FC-101P30KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0201

Przetwornice częstotliwości
FC-101P30KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Przetwornica częstotliwości 101
(P30K) 30 KW / 40 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP54 (nie TYPE 12)
Filtr RFI klasa A2 (C3)
Bez IGBT hamulca
Alfanumeryczny wyśw. LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: I6
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-101P30KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 29.824 Kilogram
Masa netto 28.4 Kilogram
Objętość 144.67 Liter
EAN 5702427810723

 

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów FC- Przetwornica częstotliwości
VLT seria 101 101
Moc P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E5A IP54 (nie TYPE 12)
Filtr RFI H2 Filtr RFI klasa A2 (C3)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP A Alfanumeryczny wyśw. LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość I6 I6
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-101P30KT4E5AH2XAX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR I6T4
Product Hierarchy 87D4560160297
Widok produktu (domyślny) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 27
Calculated Gross Weight [kg] 27.3
Material Net Weight 28.4
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Magazyn do wysyłki towaru B901 B901
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-101P30KT4E5AH2XAX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality