134X9590
VACON0020-3L-0012-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+EMC2+QPESMI03-0012-4+IP20+EMC2
(0020) Vacon 020
3-fazowe zasilanie wejśc. AC, 380–480 V AC
12 A, IP20, Klasa EMC 2
(+DBIN) Czopper hamulca, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
VACON® 20 dzięki kompaktowej konstrukcji i funkcjom programowania jest
jedną z najłatwiejszych do dostosowania przetwornic dostępnych dla
aplikacji OEM.
VACON® 20 posiada wbudowaną funkcjonalność PLC zgodną z normą IEC 61131-
1, co zapewnia użytkownikom obniżenie kosztów.
Dostawcy OEM lub konstruktorzy maszyn mogą łatwo zmienić logikę
oprogramowania przetwornicy w celu dostosowania do własnych potrzeb
w zakresie sterowania. VACON® 20 obsługuje szeroką gamę połączeń
magistrali komunikacyjnej, które umożliwiają efektywną integrację
maszyny, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznych bramek magistrali
komunikacyjnej i równoległych połączeń we/wy.
Opcjonalny moduł kopiujący umożliwia skopiowanie konfiguracji parametrów
do przetwornicy VACON® 20 w fazie instalacji, bez konieczności
podłączania napięcia zasilania, zapewniając oszczędność czasu i nakładów
pracy.