Akcesoria FC 51

Wyświetlanie 17 produktu/-ów

132B0100

VLT® Control Panel LCP 11 bez potencjom.

Lokalny panel sterowania VLT® Micro Drive FC51. Obudowa IP20/Przód IP54. Panel numeryczny LCP z menu podręcznym umożliwiającym uruchomianie i sterowanie lokalne. Odczyt statusu, wybór ster. ręcznego/auto., przyciski zerowania i nawigacji, funkcja kopiowania i zapisywania parametrów.

132B0101

VLT® Control Panel LCP 12 z potencjometr

Numerical control unit with integrated potentiometer for VLT Micro Drive
FC 51.
Fully enclosed housing design (IP 20 / front IP 54).
Quick menu for quick commissioning, manual / auto switchover and alarm
acknowledgment.
With copy function to save and transfer the device parameters.

132B0102

Zest.do zdalnego montażu LCP z kablem 3m

Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP
11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be
retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.

132B0106

Zestaw montażowy płytki odsprzeg., M1,M2

EMC Disconnect Kit for VLT Micro Drive FC-051
For enclosure sizes M1 and M2.
Product group: M

132B0109

Zestaw adaptacyjny IP21/Typ 1, M2

IP 21 covers for VLT Micro Drive FC 51 in size M2.
Increases the degree of protection of the housing and offers additional protection
against accidental contact.
Minimum delivery quantity: 3 (in a collective box with individual packaging)

Widok: