VLT® Adv. Cascade Contr. MCO102,bez pokr
130B1154
Łatwość dopasowania. Rozszerza funkcjonalność wbudowanego sterownika kaskady w celu zapewnienia obsługi do 8 pomp i bardziejzaawansowanego sterowania pompami w trybie master/follower. Obsługuje połączenie wielu pomp o zmiennej i stałej prędkości, atakże konfiguracje z pompami o różnych wydajnościach (mieszane sterowanie). Dodatkowe 7 wejść cyfrowych i połączenie 24 V DCz przetwornicą zapewnia elastyczność dopasowania do zastosowania. Ten sam sprzętowy sterownik kaskady jest kompatybilny z całym zakresem mocy aż do 2 MW.