Zestaw montażu z radiator. poza szafą,B1

130B1046

Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.006 kg
Masa netto 1.001 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612369

ACCESSORIES for FC-321

VLT seria 321
Wielkość obudowy B1

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Obudowa (E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Wielkość obudowy B1

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Obudowa (E21) IP21/typ 1
(P21) IP21/typ 1 płyta tylna
Wielkość obudowy B1

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Wielkość obudowy B1

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Wielkość obudowy B1

Options

Options Enclosure related options

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality