Zestaw mont. LCP z pan. num. LCP101, 3m
130B1114
Zestaw obejmuje panel numeryczny LCP, elementy montażowe, kabel 3-metrowy i uszczelkę.
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zestaw obejmuje panel numeryczny LCP, elementy montażowe, kabel 3-metrowy i uszczelkę.
Masa brutto | 0.5 kg |
Masa netto | 0.5 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612178 |
Masa brutto | 0.5 kg |
Masa netto | 0.5 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612178 |
VLT seria | 321 |
VLT seria | 321 |
/LCP | (X) Brak lok. panelu ster. |
Obudowa |
(E20) IP20/Chassis (E21) IP21/typ 1 (P21) IP21/typ 1 płyta tylna (P20) IP20/Chassis płyta tylna |
/LCP | (X) Brak lok. panelu ster. |
Obudowa |
(E20) IP20/Chassis (E21) IP21/typ 1 (P21) IP21/typ 1 płyta tylna (P20) IP20/Chassis płyta tylna |
/LCP | (X) Bez Panelu LCP |
Obudowa |
(E20) IP20/Chassis (E21) IP21/typ 1 (P21) IP21/typ 1 płyta tylna (P20) IP20/Chassis płyta tylna |
/LCP | (X) Bez Panelu LCP |
Obudowa |
(E20) IP20/Chassis (E21) IP21/typ 1 (P21) IP21/typ 1 płyta tylna (P20) IP20/Chassis płyta tylna |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |