W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 272 produktu/-ów
Płyta montażowa, 338x279mm
Za pomocą płyty adaptacyjnej możesz dokonać wymiany VLT® 3000 na przetwornicę częstotliwości FC bez konieczności wiercenia nowych otworów. Dzięki temu, wymiana przetwornicy VLT® 3000 jest łatwa i szybka, a ponieważ wyeliminowaliśmy konieczność wiercenia, zredukowaliśmy do zera ilość opiłków mogących uszkodzić podzespoły elektryczne.
Możliwe jest także zainstalowanie w tym samym miejscu jednej lub dwóch przetwornic częstotliwości FC pełniących funkcję jednej przetwornicy VLT® 3000. Lub jednej przetwornicy częstotliwości FC wraz z pełną Opcją C (np. MCO305).
Płyta adaptacyjna 130B0056:
IP00/21 pozwala na montaż następujących przetwornic VLT® 3000: VLT3002-3004 220/380/500 woltów bez hamulca
Płyta montażowa, 415x279mm
Za pomocą płyty adaptacyjnej możesz dokonać wymiany VLT® 3000 na przetwornicę częstotliwości FC bez konieczności wiercenia nowych otworów. Dzięki temu, wymiana przetwornicy VLT® 3000 jest łatwa i szybka, a ponieważ wyeliminowaliśmy konieczność wiercenia, zredukowaliśmy do zera ilość opiłków mogących uszkodzić podzespoły elektryczne.
Możliwe jest także zainstalowanie w tym samym miejscu jednej przetwornicy częstotliwości FC z lub bez Opcji C pełniącej funkcję jednej przetwornicy VLT® 3000.
Płyta adaptacyjna 130B0058:
IP20 pozwala na montaż następujących przetwornic VLT® 3000: VLT3002-3004 220/380/500 woltów z hamulcem, VLT3006-3008 380/500woltów bez hamulca
IP21: VLT3002-3004 220/380/500 woltów z hamulcem, VLT3006-3008 380/500 woltów bez hamulca
IP54: VLT3002-3004 220 woltów bez hamulca, VLT3004 220 woltów z hamulcem, VLT3002-3004 380/500 woltów z hamulcem, VLT3002-3006 380/500 woltów bez hamulca
Płyta montażowa, 395x90mm
Za pomocą płyty adaptacyjnej możesz dokonać wymiany VLT® 5/6/8000 na przetwornicę częstotliwości FC bez konieczności wiercenia nowych otworów. Dzięki temu, wymiana przetwornicy VLT® 5/6/8000 jest łatwa i szybka, a ponieważ wyeliminowaliśmy konieczność wiercenia, zredukowaliśmy do zera ilość opiłków mogących uszkodzić podzespoły elektryczne.
Płyta adaptacyjna 130B0183:
IP20 Book pozwala na montaż następujących przetwornic VLT® 5/6/8000: VLT5001-5003/VLT6002-6003 200-240 woltów, VLT5001-5005 380/500 woltów, VLT6002-6005 380-460 woltów
Płyta montażowa, 395x130mm
Za pomocą płyty adaptacyjnej możesz dokonać wymiany VLT® 5/6/8000 na przetwornicę częstotliwości FC bez konieczności wiercenia nowych otworów. Dzięki temu, wymiana przetwornicy VLT® 5/6/8000 jest łatwa i szybka, a ponieważ wyeliminowaliśmy konieczność wiercenia, zredukowaliśmy do zera ilość opiłków mogących uszkodzić podzespoły elektryczne.
Płyta adaptacyjna 130B0184 pozwala na montaż następujących przetwornic VLT® 5/6/8000:
IP20 Book: VLT5004-5006/VLT6004-6005 200-240 woltów, VLT5006-5011 380/500 woltów, VLT6006-6011 380-460 woltów
Płyta montażowa, 395x220mm
Za pomocą płyty adaptacyjnej możesz dokonać wymiany VLT® 5/6/8000 na przetwornicę częstotliwości FC bez konieczności wiercenia nowych otworów. Dzięki temu, wymiana przetwornicy VLT® 5/6/8000 jest łatwa i szybka, a ponieważ wyeliminowaliśmy konieczność wiercenia, zredukowaliśmy do zera ilość opiłków mogących uszkodzić podzespoły elektryczne.
Płyta adaptacyjna 130B0185 pozwala na montaż następujących przetwornic VLT® 5/6/8000:
IP20 Compact: VLT5001-5006 200-240 woltów, VLT5001-5011
IP20/NM1 380/500 woltów: VLT6002-6005 200-240 woltów, VLT6002-6011 380/460 woltów, VLT8006-8011 380-480 woltów, VLT 5001-5011 550-600 woltów, VLT8002-8011 525-690 woltów
VLT® Motion Ctrl Tool MCT 10, 1 lic.
Interaktywne narzędzie do szybkiej i łatwej konfiguracji w trybie online/offline przetwornicy częstotliwości VLT® lub softstartera przy użyciu komputera PC. Konfiguruje sieci komunikacyjne oraz tworzy kopie bezpieczeństwa ważnych ustawień parametrów. Umożliwia jednoczesne sterowanie i konfigurowanie systemu, a także skuteczniejsze monitorowanie całego systemu na potrzeby szybszego monitorowania, diagnostyki, usuwania usterek (alarmy/ostrzeżenia) oraz skuteczniejszej konserwacji zapobiegawczej.