VLT® Common Mode Filter MCC105 obud. A/B
VLT® Common Mode Filter MCC105 obud. A/B

130B3257

HF Common Mode KIT FOR A and B FRAME
Nanocrystalline cores for FC 100, FC 200 and FC 300
to lower common-mode interference and reduce bearing currents
(One pack contains 2 cores)
380-500 V (T5):
50 m 2 pcs
100 m 4 pcs
150 m 4 pcs
300 m 4 pcs
525-690 V (T7):
50 m 4 pcs
100 m 4 pcs
150 m 6 pcs
300 m 6 pcs
Dimensions (HxWxD):
Outside 40x60x22 mm
Inside 25x43x22 mm
Weight: 0.25kg / core

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.254 kg
Masa netto 0.18 kg
Dimension WXHXD 60X40X22,3
Volume 1.33 l
EAN 5710107618705

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Wielkość obudowy A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

POWER OPTIONS FC 103 SERIES

Wielkość obudowy B2
A1
B3
A2
B4
A3
A4
A5
B1

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Wielkość obudowy A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Wielkość obudowy A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

POWER OPTIONS FC 322 SERIES

Rozmiar obudowy A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality