FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

134X1912

VLT® DriveMotor FCP 106
5.5 kW /7.5 HP, 3 fazowe 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Zintegrowany filtr RFI A1/B
Bez opcji
Wielkość obudowy: MH3

Kod modelu: FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

Szczegóły produktu

Masa brutto 8.6 kg
Masa netto 8.2 kg
Objętość 24.491 l
EAN 5710108080150

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FCP VLT® DriveMotor FCP
Seria 106 106
Moc N5K5 5.5 kW /7.5 HP
Napięcie zasilania T4 3 fazowe 380-480 VAC
Obudowa C66 Standard IP66/UL type 4X
Filtr RFI H1 Zintegrowany filtr RFI A1/B
Opcja wentylacji F Z wentylatorem
Wersja specjalna SXX Najnowsza wer. – std. software
Opcje AX Bez opcji
Moduł pamięci 0 Moduł Pamięci
Wielkość obudowy. MH3 MH3
Kod typu część 1 FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Grupa produkt. GLBL Globalny (standardowy)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality