FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00

134X1916

VLT® DriveMotor FCP 106
1.1 kW /1.5 HP, 3 fazowe 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Zintegrowany filtr RFI A1/B
Profibus DP V1
Wielkość obudowy: MH1

Kod modelu: FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.7 kg
Masa netto 4.4 kg
Objętość 22.04 l
EAN 5710108080198

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FCP VLT® DriveMotor FCP
Seria 106 106
Moc N1K1 1.1 kW /1.5 HP
Napięcie zasilania T4 3 fazowe 380-480 VAC
Obudowa C66 Standard IP66/UL type 4X
Filtr RFI H1 Zintegrowany filtr RFI A1/B
Opcja wentylacji F Z wentylatorem
Wersja specjalna SXX Najnowsza wer. – std. software
Opcje A0 Profibus DP V1
Moduł pamięci 0 Moduł Pamięci
Wielkość obudowy. MH1 MH1
Kod typu część 1 FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00
Grupa produkt. GLBL Globalny (standardowy)
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Magazyn do wysyłki towaru E102
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FCP106N1K1T4C66H1FSXXA00

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality