134X1475
VLT® DriveMotor FCP 106
7.5 KW / 10 HP, 3 fazowe 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Zintegrowany filtr RFI A1/B
Bez opcji
Wielkość obudowy: MH3
Autonomiczna przetwornica częstotliwości
VLT® DriveMotor FCP 106 przeznaczona do montażu
na dowolnych silnikach indukcyjnych lub z magnesami trwałymi.
FCP 106 zapewnia wydajne sterowanie silnikami w zakresie
0,55-7,5 kW dzięki szerokiemu zakresowi standardowych
zintegrowanych funkcji pomp i wentylatorów.
Uwaga: Należy zamówić oddzielnie płytę adaptera
FCP 106 lub płytę do montażu ściennego FCP 106 jako akcesoria.