132H0236
FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
Przetwornica częstotliwości VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW / 4.0 HP, 380-480VAC (3 fazowe), Std. biały IP66/Nema4X,
Filtr RFI klasa A1/C2, Brak wtyczki wyświetlacza
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji.
VLT® Decentral Drive FCD 302 to kompletny napęd
przeznaczony do montażu zdecentralizowanego.
Można go zamontować na maszynie/ścianie,
blisko silnika lub bezpośrednio na silniku.
Zdecentralizowana konstrukcja zmniejsza potrzebę
centralnych paneli sterowania i eliminuje zajmujące
miejsce szafy sterownicze silnika.
Ponadto znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na
długie ekranowane kable silnikowe.