132L5732
VACON0100-3L-0072-5-X+LS60+FL06+A1181+FBIE+HMGR
VACON® 100X
72 AMP, 380–500 V AC
(+DBIN) Czopper hamulca, (+LS60) 60 Hz
Śr. komerc./przemysł. C2
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Graficzny panel sterowania
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
VACON® 100 X
Uzyskaj maksymalną wydajność w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Przetwornica częstotliwości wytrzymuje napór wody pod wysokim
ciśnieniem, wysokie poziomy wibracji, wysoką temperaturę, kurz i brud. Wentylacyjna membrana Gore®, obudowa IP66/Type 4X oraz zakres temperatury roboczej od -40°C do +60°C dają swobodę zastosowań wewnątrz
i na zewnątrz budynków.
Dzięki zakresowi mocy nawet do 37 kW przetwornica sprawia, że zalety zdecentralizowanych rozwiązań stają się dostępne dla całej gamy
plikacji.