Widok produktów (przełącz) |
GLBL |
Globalny (standardowy) |
|
Grupa produktów |
VACON |
VACON |
|
Seria produktów |
0100 |
VACON 100 |
|
Typ wejścia |
-3L |
-3L |
|
Prąd |
-0012 |
12 |
|
OPIS PRĄDU |
|
12 AMP |
|
Napięcie zasilające |
-4 |
380–480 V AC |
|
Segment |
-X |
Vacon 100X |
|
Regionalne |
-R00 |
Międzynarodowe |
|
Dostosowane |
+BM1X |
Produkt Vacon0100 |
|
Skrzynka zaciskowa |
+TBOX |
Podstawowa skrzynka zaciskowa |
|
Hamulec |
+DBIN |
(+DBIN) Czopper hamulca |
|
Częstotliwość |
+LS50 |
(+LS50) 50 Hz |
|
Wyświetlanie miary |
+LSSI |
Metryczne jednostki miary |
|
Poziom dokumentacji |
+DQCK |
(+DQCK) Podręczna instr. obsł. |
|
Pakiet językowy oprogramowania |
+FL01 |
Języki UK, DE, FI, SE, IT, FR |
|
Oprogr. firmware systemu |
+F0072 |
(+F0072) Oprogr. systemu GP |
|
Poziomy EMC |
+EMC2 |
Śr. komerc./przemysł. C2 |
|
Zatw. dla przem. morskiego |
+E000 |
(+E000)Brak cert. dla p.morsk. |
|
Aplikacja |
+A0000 |
(+A0000) Brak specj. aplikacji |
|
Wybór wewnętrznej magistrali |
+FBM2 |
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) |
|
Panel sterowania |
+HMNO |
Bez panelu sterowania |
|
Bateria zegara czasu rzecz. |
+SRNO |
Brak baterii zegara czasu rz. |
|
Karta opcji w gnieździe D |
+SDE6 |
(E6)CANopen |
|
Karta opcji w gnieździe E |
+SE00 |
Brak opcji |
|
Dodatkowe wyposażenie A |
+Q000 |
(+Q000) Brak dodat. wyposaż. A |
|
Dodatkowe wyposażenie B |
+Q000 |
(+Q000) Brak dodat. wyposaż. B |
|
Dodatkowe wyposażenie C |
+Q000 |
Brak dodatk. wyposażenia C |
|
Opakowanie wysyłkowe |
+GSCB |
Standard. materiał opakowania |
|
Zgodność z normą UL |
+GAUL |
(+GAUL) Zatwierdzenie UL |
|
Zgodność z normą CE |
+GACE |
(+GACE) Zgodność z normą CE |
|
Zgodność z normą C-tick |
+GACT |
(+GACT) Zgodn. z normą C-Tick |
|
Zgodność z normą KC |
+GAKC |
(+GAKC) Zgodność z normą KC |
|
Rozmiar obudowy |
MM4 |
MM 04 |
|
Katalog produktów |
NO_VIEW |
BRAK WIDOKU |
|
Kod modelu 01 |
|
VACON0100-3L-0012-4-X |
|
Kod modelu 05 |
|
+SDE6 |
|
Kod typu część 1 |
|
VA100X-3L-0012-4-X+BM1X |
|
Kod typu część 2 |
|
-000003578 |
|
Obliczona masa netto [kg] |
|
8.8 |
|
Obliczona masa brutto [kg] |
|
9.55 |
|
Wymiary szer×wys×głęb [mm] |
|
191X316X197 |
|
Magazyn do wysyłki towaru |
|
C503 |
|
Dostawca |
ERR01 |
Nie można określić dostawcy |
|
Zalecane fabryczne |
ERR01 |
Nie można określić dostawcy |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|
Help Counter |
|
1 |
|