134X1019
OGDSK214K131351L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 35 mm, Mild steel,
Without CSA/UL, Horiz., conn. up or down, Without brake,
Terminal Box
VLT® OneGearDrive to uniwersalny, energooszczędny układ przetwornic
częstotliwości znacząco zmniejszający liczbę przetwornic stosowanych
w standardowych instalacjach do produkcji żywności i napojów czy
transportu surowców, co skutkuje znacznym zmniejszeniem kosztów
operacyjnych i znaczną oszczędnością energii.
Uwaga: Jeśli wymagane jest ramię reakcyjne, należy je zamówić jako
wyposażenie dodatkowe.