Dodaj gwarancję
Produkt został dodany do koszyka
130B2853 został dodany do koszyka
Wybierz gwarancję z poniższej listy, aby zastosować ją do swojej przetwornicy częstotliwości. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jedną gwarancję, a jeśli masz kilka przetwornic, ta sama gwarancja będzie dołączona do każdej z nich. Należy pamiętać, że po dołączeniu gwarancji nie będzie można zmienić liczby przetwornic.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Te rugăm să încerci din nou mai târziu sau să contactezi Serviciul Clienți pentru asistență suplimentară.
Delete list
Delete products
Rename list
Create new list
Copy Products
Przedłuż datę wygaśnięcia
Edit comment
Dodaj komentarz
MCC102A800TME00B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B2853
du / dt filter for FC 100 / FC 200 and FC300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 440V): 500 kW
Nominal power (441 - 500V): 560 kW
Nominal power (525 - 550V): 500 kW
Nominal power (551 - 690V): 630 kW
Max. Continuous rated current: 880 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 850 W
Dimensions HxWxD: 400 x 290 x 283 mm
Weight: 72 kg
Ustalanie cen ilościowych
Ilość | Units of measure | Cena |
---|