MCC101A45KT7E00B

130B4114

Sinus filter for FC 100 / FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (525 - 600V): 22-30 kW
Nominal power (690V): 30-37 kW
Continuous rated current: 45 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 250 W
Dimensions HxWxD: 625 X 155 X 370 mm
Weight: 43 kg

Szczegóły produktu

Masa brutto 43 kg
Masa netto 43 kg
Volume 35.844 l
EAN 5710107618644

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality