MCC101A410T3E00B

130B3186

Sinus filter for FC 100 / FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 440V): 160-200 kW
Nominal power (441 - 500V): 200-250 kW
Continuous rated current: 410 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 1150 W
Dimensions HxWxD: 520 X 500 X 490 mm
Weight: 260 kg

Szczegóły produktu

Masa brutto 260 kg
Masa netto 260 kg
Volume 127.4 l
EAN 5710107618804

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality