MCC101A24KT3E00A

130B2412

Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 11 kW
Continuous rated current: 24 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 150 W
Dimensions HxWxD: 330 (377) * X 150 X 260 mm
Weight: 14.4 kg

Szczegóły produktu

Masa brutto 12.5 kg
Masa netto 12.5 kg
Volume 12.87 l
EAN 5702427888333

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality