MCC107A5K0T3U20BEB

134B5463

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.26 kg
Masa netto 1.26 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Grupa produktowa VLT® Midi Drive FC-
Moc (P1K1) 1.1 kW / 1.5 HP
(PK37) 0.37 kW / 0.50 HP
(PK75) 0.75 kW / 1.0 HP
(P2K2) 2.2 kW / 3.0 HP
(PK55) 0.55 kW / 0.75 HP
(P1K5) 1.5 kW / 2.0 HP
Napięcie zasilania (T4) 3-fazowe 380-480 VAC
Seria (280) 280
Wielkość obudowy K1

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality