MCC107A16KT3U20BEB

134B5465

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.28 kg
Masa netto 2.28 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Grupa produktowa VLT® Midi Drive FC-
Moc (P7K5) 7.5 kW / 10 HP
Napięcie zasilania (T4) 3-fazowe 380-480 VAC
Seria (280) 280
Wielkość obudowy K3

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality