MCC107A12KT3U20BEB

134B5464

The new VLT® MCC 107 external filter series is specified specially for
the VLT® Midi Drive FC 280. These filters are designed as footprint
filters, where the filter can be mounted either underneath or next to
the VLT® Midi Drive.

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.95 kg
Masa netto 1.95 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® FC 51 Power Option

POWER OPTIONS 280 SERIES

Grupa produktowa VLT® Midi Drive FC-
Moc (P3K7) 3.7 kW / 5.0 HP
(P5K5) 5.5 kW / 7.5 HP
(P4K0) 4.0 kW / 5.5 HP
(P3K0) 3.0 kW / 4.0 HP
Napięcie zasilania (T4) 3-fazowe 380-480 VAC
Seria (280) 280
Wielkość obudowy K2

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality