Masa brutto |
123 kg |
Masa netto |
123 kg |
Volume |
292.8 l |
EAN |
5710107609963 |
Masa brutto |
123 kg |
Masa netto |
123 kg |
Volume |
292.8 l |
EAN |
5710107609963 |
DD Power Options Class
Product Series |
VLT® Harmonic Filter 5% |
Product Series |
VLT® Harmonic Filter 5% |
POWER OPTIONS FC 100 SERIES
Faza |
(T) Trzy fazy |
Moc znamionowa |
(P90K) 90 kW / 125 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380–480 VAC |
Faza |
(T) Trzy fazy |
Moc znamionowa |
(P90K) 90 kW / 125 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380–480 VAC |
POWER OPTIONS FC 200 SERIES
Faza |
(T) Trzy fazy |
Moc znamionowa |
(P90K) 90 kW / 125 KM (P75K) 75 kW / 100 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380–480 VAC |
Faza |
(T) Trzy fazy |
Moc znamionowa |
(P90K) 90 kW / 125 KM (P75K) 75 kW / 100 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380–480 VAC |
POWER OPTIONS FC 300 SERIES
Fazy zasilania |
(T) Trójfazowe |
Moc znamionowa |
90 KW 75 KW |
Napięcie zasilania |
(4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
Fazy zasilania |
(T) Trójfazowe |
Moc znamionowa |
90 KW 75 KW |
Napięcie zasilania |
(4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |