RFI-1000-6-0, EMC filt 1000A 690V IP00
141F1308
Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta
RFI-1000-6-0
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
RFI-1000-6-0
Masa brutto | 25 kg |
Masa netto | 18 kg |
Volume | 0 l |
Masa brutto | 25 kg |
Masa netto | 18 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |