REG filter 110A 500V IP00

141F1248

REG-0110-5-0-P

Szczegóły produktu

Masa brutto 90.5 kg
Masa netto 90.5 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series LCL Filter. Natural convection
Protection Class IP00

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality