LCL Filter 170A 690A

141F1215

LCL-0170-6-B0R011T

Szczegóły produktu

Masa brutto 214 kg
Masa netto 198 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series LCL Filter, Forced cooled
Protection Class IP00

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality