LCL-1300-5-B-0-R011-T LCL 1300A 500V

141F1225

LCL-1300-5-B0R011T

Szczegóły produktu

Masa brutto 473.2 kg
Masa netto 473 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series LCL Filter, Forced cooled
Protection Class IP00

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality