LCL-1030-6-B-0-R011-T LCL 1030A 690V

181B1395

LCL-1030-6-B0R011T

Szczegóły produktu

Masa brutto 477 kg
Masa netto 477 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series LCL Filter, Forced cooled
Protection Class IP00

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality