DC filter 92A 750V Tr AN
181B5963
FLU-LDC-0092-5-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
FLU-LDC-0092-5-0-ATR
DC-filter for energy storage application, with thermal relays. Natural
convection cooling (AN).
Masa brutto | 80 kg |
Masa netto | 60 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345314 |
Masa brutto | 80 kg |
Masa netto | 60 kg |
Volume | 0.282 m3 |
EAN | 5715253345314 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |