134X1642
OGDHK205K921402L06RXS31P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienic, max 2.3 KW (V210),
5.92, 40 mm, Stainless steel,
Without CSA/UL, Vertical, motor up, Without brake,
plug+connector+5m cable
VLT® OneGearDrive to uniwersalny, energooszczędny układ przetwornic
częstotliwości znacząco zmniejszający liczbę przetwornic stosowanych
w standardowych instalacjach do produkcji żywności i napojów czy
transportu surowców, co skutkuje znacznym zmniejszeniem kosztów
operacyjnych i znaczną oszczędnością energii.
Uwaga: Jeśli wymagane jest ramię reakcyjne, należy je zamówić jako
wyposażenie dodatkowe.