FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0026

Przetwornice częstotliwości
FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1/B (C1)
Z IGBT hamulca (brake ch.)
Bez panelu LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
M3-FRAME
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.236 kg
Masa netto 2.716 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357594

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Grupa Produktowa FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Seria 051 51
Moc P4K0 (P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H3 RFI klasa A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Z IGBT hamulca (brake ch.)
Panel LCP X Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Adaptacja A X Standardowe wejścia kabl.
Adaptacja B X Brak - standard
Wielkość obudowy M3 M3-FRAME
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Katalog produktów GLBL Globalny (standardowy)
Kod typu Cz. 1 FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Material Gross Weight 3.236
Material Net Weight 2.716
Modelcode01 FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX
Plant from Orderline B902
Szacowana waga brutto 3.3
Szacowana waga netto [kg] 3
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy

Akcesoria

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality