FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0061

FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX

Przetwornice częstotliwości
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P22K) 22 KW / 30 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1/B (C1)
Z IGBT hamulca (brake ch.)
Bez panelu LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
M5-FRAME
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX

Szczegóły produktu

Masa brutto 9.8 kg
Masa netto 9.5 kg
Volume 36.3 l
EAN 5702427554474

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Seria 051 51
Moc P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H3 RFI klasa A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Z IGBT hamulca (brake ch.)
Panel LCP X Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy M5 M5-FRAME
Kod typu część 1 FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
Kod modelu 01 FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 9.8
Obliczona masa netto [kg] 9.5
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality