136H5695
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Prostownik
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 650 A,IP00
Brak lok. panelu ster. (NXP)
IEC61800-3 dla sieci IT
Brak hamulca
A Slot: Brak opcji
C Slot: Brak opcji
D Slot: Brak opcji
E Slot: Brak opcji
Manual: Angielski
Obudowa 09 INU
B Slot: Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Rodzina przetwornic VACON® NX chłodzonych powietrzem lub cieczą została zaprojektowana do szerokiej gamy wymagających aplikacji przemysłowych.
Obejmuje przetwornice do montażu naściennego, zabudowy szafowej i układów systemowych w zakresie mocy 0,55 kW – 5,3 MW.
Modele chłodzone cieczą doskonale nadają się do aplikacji, w których kluczowe znaczenie ma jakość powietrza, gdzie przestrzeń jest ograniczona i konieczny jest wysoce skuteczny i sprawny transfer ciepła.
Przetwornice VACON® NX zapewniają maksymalną wydajność i dynamikę sterowania silnikiem, zarówno w maszynach z jedną osią, jak i w systemowych układach napędowych.
Konfigurowalny system We/Wy oraz magistrale komunikacyjne zaspokajają wszelkie potrzeby związane ze zdalnym sterowaniem. Możliwość dostosowania funkcji przetwornic pozwala na obniżenie kosztów i lepszą integrację maszyn.