Masa brutto |
18.9 kg |
Masa netto |
18 kg |
Masa brutto |
18.9 kg |
Masa netto |
18 kg |
Volume |
0.173 m3 |
Electro Mechanics
Elektromechanika |
Cewka indukcyjna/cewka DC |
Elektromechanika |
Cewka indukcyjna/cewka DC |
SPARE PARTS FC 100 SERIES
Faza |
(T) Trzy fazy |
Napięcie zasilania |
(2) 200 - 240 VAC (4) 380–480 VAC |
Phase+Mains+Power |
T4N160 T2N75K |
Wielkość obudowy |
D1n D5H D6H D3H D1H |
Faza |
(T) Trzy fazy |
Napięcie zasilania |
(2) 200 - 240 VAC (4) 380–480 VAC |
Phase+Mains+Power |
T4N160 T2N75K |
Wielkość obudowy |
D1n D5H D6H D3H D1H |
SPARE PARTS FC 200 SERIES
Faza |
(T) Trzy fazy |
Phase+Mains+Power |
T4N160 T2N75K T5N160 |
Wielkość obudowy |
D1N D5H D6H D3H D1H |
Faza |
(T) Trzy fazy |
Phase+Mains+Power |
T4N160 T2N75K T5N160 |
Wielkość obudowy |
D1N D5H D6H D3H D1H |
SPARE PARTS FC 300 SERIES
Fazy zasilania |
(T) Trójfazowe |
Phase+Mains+Power |
T2N55K T5N132 |
Wielkość obudowy |
D1n D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
Fazy zasilania |
(T) Trójfazowe |
Phase+Mains+Power |
T2N55K T5N132 |
Wielkość obudowy |
D1n D5H D6H D3H D4H D1H D2H |
SPARE PARTS FC 101 SERIES
Moc znamionowa |
(N160) 160 kW / 250 KM |
Seria |
(111) HVAC Basic — kaskad. |
Moc znamionowa |
(N160) 160 kW / 250 KM |
Seria |
(111) HVAC Basic — kaskad. |
SPARE PARTS FC 103 SERIES
Fazy zasilania |
(T) Trójfazowe |
Moc znamionowa |
(N160) 160 kW / 250 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380 - 480 VAC |
Wielkość obudowy |
D5H D6H D3H D1H |
Fazy zasilania |
(T) Trójfazowe |
Moc znamionowa |
(N160) 160 kW / 250 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380 - 480 VAC |
Wielkość obudowy |
D5H D6H D3H D1H |
SPARE PARTS FC 322 SERIES
Faza |
(T) Trzy fazy |
Kategoria DrivePro |
Walizk. część zamienna Część zamienna |
Moc znamionowa |
(N160) 160 kW / 250 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380–480 VAC |
Rozmiar obudowy |
D5H D6H D3H D1H |
Faza |
(T) Trzy fazy |
Kategoria DrivePro |
Walizk. część zamienna Część zamienna |
Moc znamionowa |
(N160) 160 kW / 250 KM |
Napięcie zasilania |
(4) 380–480 VAC |
Rozmiar obudowy |
D5H D6H D3H D1H |
SPARE PARTS FC 360 SERIES
Moc znamionowa |
132 KW / 200 HP 160 KW / 250 HP |
Power + Power_Size |
H132 Q160 |
Przeciążalność |
Normalna przeciążalność Wysoka przeciążalność |
Seria |
(360) 360 |
Moc znamionowa |
132 KW / 200 HP 160 KW / 250 HP |
Power + Power_Size |
H132 Q160 |
Przeciążalność |
Normalna przeciążalność Wysoka przeciążalność |
Seria |
(360) 360 |