FC-202P250T4E21N4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

134U5864

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

Przetwornice częstotliwości
FC-202P250T4E21N4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® AQUA Drive FC-202
(P250) 250 KW / 350 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
LHD - Filtr AAF006 + A1 RFI
Bezpieczny Stop (STO)
Graficzny Panel LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: D13
Brak opcji C1, MCB-107 zasil. 24VDC
Brak opcji A, Brak opcji

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-202P250T4E21N4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Szczegóły produktu

Masa brutto 527 kg
Masa netto 427 kg
Volume 0 l
EAN 5710108019020

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® AQUA Drive FC-
VLT seria 202 202
Moc P250 (P250) 250 KW / 350 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E21 IP21 / Type 1
Filtr RFI N4 LHD - Filtr AAF006 + A1 RFI
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) T Bezpieczny Stop (STO)
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D D0 MCB-107 zasil. 24VDC
Wielkość obudowy D13 D13
Kod typu część 1 FC-202P250T4E21N4TGC
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Moc 150% (HO) [kW] 200
Moc 110% (NO) [kW] 250
kVA 333
Prąd ciągły (NO) [A] 480
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 528
Prąd ciągły (NO) [A] 443
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 487
Prąd ciągły (HO) [A] 395
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 592
Prąd ciągły (HO) [A] 361
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 542
Obliczona masa brutto [kg] 390.3
Obliczona masa netto [kg] 390
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-202P250T4E21N4TGC
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality