W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 82 produktu/-ów
Presostat, KP44
Regulacja lewa strona [bar] Pe: 2.00 - 12.00, Zakres regulacji (strona prawa) [bar] Pe: 0.5 - 6.0, Różnica lewa strona [bar]: 0.70 - 4.00, Mechaniczna różnica załączeń (strona prawa) [bar]: 1.0, System styków: SPST(NO)+SPST(NC), Funkcja reset (strona lewa): Auto, Funkcja reset (strona prawa): Auto
Presostat, KP7W
Zakres regulacji [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 4.00 - 10.00, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP44, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 35.0
Presostat, KP36
Zakres regulacji [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17.0
Presostat, KP36
Zakres regulacji [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17.0
Presostat, KPI35
Zakres regulacji [bar] Pe: -0.20 - 8.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.40 - 1.50, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18.0
Presostat, KP35
Zakres regulacji [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17.0
Presostat, KP35
Zakres regulacji [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17.0
Presostat, KP36
Zakres regulacji [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17.0
Presostat, KPI36
Zakres regulacji [bar] Pe: 4.00 - 12.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.50 - 1.60, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 18.0
Presostat, KP36
Zakres regulacji [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17.0