W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 28 produktu/-ów
AVPBT-F, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.07 - 1.6, 0.5 bar - 0.5 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: Powrót
AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 gwint, powrót
AVQT, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.03 - 0.9, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: swobodne
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 gwint, zasil./powr.
AVQT, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.07 - 1.6, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: swobodne
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 gwint, zasil./powr.
AVQT, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.07 - 2.4, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: swobodne
AVQT PN25 15/4 /0,2 gwint, zasil./powr.
AVQT, PN 25, DN 20, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.16 - 3.5, Gwint zewnętrzny, G 1 A, Wersja montażowa: swobodne
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 gwint, zasil./powr.
AVQT, PN 25, DN 25, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.2 - 4.5, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4 A, Wersja montażowa: swobodne
AVQT PN25 25/8 /0,2 gwint, zasil./powr.
AVQT, PN 25, DN 32, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.4 - 10, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
AVQT, PN 25, DN 40, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.8 - 12, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
AVQT PN25 40/20 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
AVQT, PN 25, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.8 - 15, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
AVQT PN25 50/25 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
AVQMT, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.01 - 0.18, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: swobodne
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 gwint, zasil./powr.