Akcesoria

14054126

Stycznik B6-30-10 400 V/ 16 A AC-1; SPOLE

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.17 Kg
Masa netto 0.168 Kg
Volume 0.113 Liter
EAN 5703464008401

 

Certyfikaty, aprobaty CE
Description Stycznik B6-30-10 400 V/ 16 A AC-1; SPOLE
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Firma certyfikacyjna CE
Grupa produktów Accessories
Głębokość opakowania [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Napięcie zasilania [V] AC 400 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 420 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 380 V
Produkt, opis Stycznik B6-30-10, 400 V
Szerokość opakowania [mm] 45 mm
Typ, wersja DEVItemp™ accessories
UNSPSC CODE 40101830
Wysokość opakowania [mm] 50 mm
Zastosowanie produktu DEVItemp™

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality