Alternatywna aplikacja VSP |
Ogrzewanie |
Alternatywne PN VSP |
16 |
Aplikacja |
Miejska sieć ciepłownicza |
Charakterystyka przepływu |
Typu split |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie nominalne [bar] |
25 bar |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 30% |
Description |
VM 2 PN25 32/10 2-drogowy gwint zewn. 1 3/4 |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Funkcja |
Upust ciśnienia |
Grupa produktów |
Motorized control valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba króćców |
2 |
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] |
0.05 |
Materiał gniazda zaworu |
Stal nierdzewna |
Materiał grzybka zaworu |
Stal nierdzewna |
Materiał korpusu zaworu |
Brąz cynowo-cynkowy, nr materiału 2.1096.1 (RG5) |
Materiał trzpienia zaworu |
Stal nierdzewna |
Materiał zestawu uszczelniającego (dławicy) |
EPDM |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
Pozycja trzpienia |
Normalnie otwarty |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skok [mm] |
7 mm |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
150 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Typ, wersja |
VM 2 |
Typy połączeń |
Gwint zewnętrzny |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] |
10 m³/h |
Współczynnik kawitacji |
0.5 |
Zakres regulacji |
50:1 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] |
25 bar |
Średnica [mm] |
32 mm |
Średnica połączenia |
G 1 3/4 A |