Siłowniki elektryczne, AMV 658 SU, Napięcie zasilania [V] AC: 230, Napięcie zasilania [V] DC: 230
082G3447
AMV 658 SU 230V
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
AMV 658 SU 230V
Masa brutto | 9.691 Kg |
Masa netto | 9.691 Kg |
Volume | 18.522 Liter |
EAN | 5710104037349 |
Masa brutto | 9.691 Kg |
Masa netto | 9.691 Kg |
Volume | 18.522 Liter |
EAN | 5710104037349 |
Aplikacja | HD - sieć cieplna |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | AMV 658 SU 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcja bezpieczeństwa | Tak |
Grupa produktów | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa ochrony | II |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 230 V |
Obsługa ręczna | Tak |
Pobór mocy [W] | 36 W |
Prędkość siłownika [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Siła zamykająca [N] | 2000 N |
Skok [mm] | 50 mm |
Sprężyna w dół (powrót) | Nie |
Sprężyna w górę | Tak |
Stopień ochrony obudowy | IP54 |
Sygnał zwrotny położenia | potencjometr nie jest wymagany |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ prędkości | Standard |
Typ siłownika | Elektryczne |
Typ sygnału sterującego | 3-punktowy |
Typ, wersja | AMV 658 SU |
Aplikacja | HD - sieć cieplna |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | AMV 658 SU 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcja bezpieczeństwa | Tak |
Grupa produktów | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa ochrony | II |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] DC | 230 V |
Obsługa ręczna | Tak |
Pobór mocy [W] | 36 W |
Prędkość siłownika [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Siła zamykająca [N] | 2000 N |
Skok [mm] | 50 mm |
Sprężyna w dół (powrót) | Nie |
Sprężyna w górę | Tak |
Stopień ochrony obudowy | IP54 |
Sygnał zwrotny położenia | potencjometr nie jest wymagany |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Typ prędkości | Standard |
Typ siłownika | Elektryczne |
Typ sygnału sterującego | 3-punktowy |
Typ, wersja | AMV 658 SU |