Siłowniki elektryczne, AMV 33, Napięcie zasilania [V] AC: 24

082G3014

AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.106 Kg
Masa netto 2.012 Kg
Volume 3.47 Liter
EAN 5702421510629

 

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
Czas obrotu [s] 0 "
Funkcja bezpieczeństwa Tak
Grupa produktów Electrical actuators
Klasa ochrony II
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Obsługa ręczna Tak
Opis AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Pobór mocy [W] 12 W
Prędkość siłownika [s/mm] 3 s/mm
REACH Candidate List substances Lead
SCIP dossier product name AMV(E) 33
Siła zamykająca [N] 450 N
Skok [mm] 10 mm
Sprężyna w dół (powrót) Tak
Sprężyna w górę Nie
Stopień ochrony obudowy IP54
Sygnał zwrotny położenia potencjometr nie jest wymagany
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -40 °C
Typ prędkości Szybki
Typ siłownika Elektryczne
Typ sygnału sterującego 3-punktowy
Typ, wersja AMV 33

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality